Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 9-B/9-C - Düse
Stückliste
TJ9-B (NPT)
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
16 ft
SC
Spray Coverage
360°
MINTO
Minimum Tank Opening
in.
MAT
Material
Lager - kohlenstoffgefülltes PTFE-Fluorpolymer, alle anderen Metalle - Edelstahl 316
OP
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Reaktionskraft
OPR
Betriebsdruckbereich
10.0 to 120 psi
FRR
Flow Rate Range
gpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
190 °F
RSM
Recommended Strainer Mesh
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D