Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 36
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® AA090 - タンククリーナー
部品表
AA090 (4ft shaft, Three-prong standard Air motor, NPT Thread)
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
1" NPT (F)
MAXTD
最大推奨タンク径
16 ft
SC
スプレー適用範囲
360°
SL
シャフトの長さ
MINTO
最小タンク開口部
2.3 in.
MAT
素材
シール– PTFEフッ素ポリマー樹脂、その他すべての冶金–316ステンレススチール
OP
動作原理
モーター駆動
OPR
動作圧力範囲
100 to 500 psi
FRR
Flow Rate Range
1.5 to 7.3 gpm
MAXTEMP
最高温度
200 °F
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
100
MFP
最大フリーパス
150 micron
FLANGE
フランジオプション
追加フランジオプションの詳細については、スプレーイングシステムスまでお問い合わせください
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D