Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 18
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® D40159 - ノズル
部品表
D40159 (1/2in NPT connection, 260A-degrees up, PVDF)
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
MAXTD
最大推奨タンク径
16 ft
SC
スプレー適用範囲
MINTO
最小タンク開口部
2.25 in.
MAT
素材
OP
動作原理
液圧駆動定速
OPR
動作圧力範囲
30 to 90 psi
FRR
Flow Rate Range
gpm
MAXTEMP
最高温度
160 °F
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
200
MFP
最大フリーパス
74 micron
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D