Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 18
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® D40159 - Boquilla Métrica
Lista de materiales
D40159-B (1/2in BSPT connection, 260A-degrees up, PVDF)
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
4.9 m
SC
Cobertura de spray
MINTO
Apertura mínima del tanque
56 mm
MAT
Material
OP
Principio de operación
Velocidad constante impulsada por fluido
OPR
Operating Pressure Range
2.1 to 6.2 bar
FRR
Rango de velocidad de flujo
lpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
70 °C
RSM
Malla de filtro recomendada
200
MFP
Pasaje libre máximo
74 micron
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D