Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® D40159 - Düse metrisch
Stückliste
D40159-B (1/2in BSPT connection, 260A-degrees up, PVDF)
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
4.9 m
SC
Spray Coverage
MINTO
Minimum Tank Opening
56 mm
MAT
Material
OP
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene konstante Geschwindigkeit
OPR
Betriebsdruckbereich
2.1 to 6.2 bar
FRR
Flow Rate Range
lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
70 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D