Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® D40159 - Düse
Stückliste
D40159 (1/2in NPT connection, 260A-degrees up, PVDF)
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
16 ft
SC
Spray Coverage
MINTO
Minimum Tank Opening
2.25 in.
MAT
Material
OP
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene konstante Geschwindigkeit
OPR
Betriebsdruckbereich
30 to 90 psi
FRR
Flow Rate Range
gpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
160 °F
RSM
Recommended Strainer Mesh
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D