Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® D40159 - Ugello
Lista materiale
D40159 (1/2in NPT connection, 260A-degrees up, PVDF)
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
16 ft
SC
Spray Coverage
MINTO
Minimum Tank Opening
2.25 in.
MAT
Materiale
OP
Operating Principle
Velocità costante guidata dal fluido
OPR
Operating Pressure Range
30 to 90 psi
FRR
Portata del flusso
gpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
160 °F
RSM
Recommended Strainer Mesh
200
MFP
Maximum Free Passage
74 micron
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D