Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® M60 - Limpador de tanque - métrico
Lista de peças
TJM60 (BSPT)
PN
Parte de Vendas
TJM60 (BSPT)
IC
Tamanho da conexão de entrada
Entradas BSPT (F) (3/8 "líquido; 1/4" linha de ar)
MAXTD
Diâmetro máximo recomendado do tanque
1.5 m
SC
Cobertura de Spray
360°
MINTO
Abertura Mínima do Tanque
44.5 mm
MAT
Material
316 aço inoxidável, grafite de carbono PTFE, preenchido PEEK, EPDM, e PTFE
OP
Operating Principle
Movido a motor
OPR
Faixa de Pressão Operacional
6.9 to 69 bar
FRR
Faixa de vazão
4.2 to 38 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
82 °C
RSM
Malha de Filtro Recomendada
100
MFP
Passagem livre máxima
150 micron
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D