Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® M60 - Limpieza de Tanques - Métrico
Lista de materiales
TJM60 (BSPT)
PN
Número de Parte
TJM60 (BSPT)
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Entradas BSPT (H) 3/8" Líquido; Línea de aire 1/4"
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
1.5 m
SC
Cobertura de spray
360°
MINTO
Apertura mínima del tanque
44.5 mm
MAT
Material
Acero inoxidable 316, PEEK relleno de grafito de carbono PTFE
OP
Principio de operación
Con motor
OPR
Operating Pressure Range
6.9 to 69 bar
FRR
Rango de velocidad de flujo
4.2 to 38 lpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
82 °C
RSM
Malla de filtro recomendada
100
MFP
Pasaje libre máximo
150 micron
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D