Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
TB Ø 1/2 - Medium load
Bill of material
TB13-044
CODE
-
DHINCH
Hole diameter
1/2 英寸
DDINCH
Rod diameter
9/32 英寸
LOINCH
Free length
英寸
R
Rate /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflection of job
英寸
FXI
Force
0.00 lbs
LXINCH
Length at compression end
英寸
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
英寸
F1LBS
Force
lbs
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
英寸
F2LBS
Force
lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
英寸
F3LBS
Force
lbs
SNINCH
Maximum operating deflection
英寸
FNLBS
Force
lbs
SBINCH
Solid deflection
英寸
DINCH
Cross wire section
0.07 英寸
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D