Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TBD15 - 十字槽超薄头螺钉
明细表
TBD15-M2-L3
CODE
代码
TBD15
TYPE
类型
十字槽超薄头螺钉
MAT1
国标材质
35CrMo
MAT
相当材质
SCM435
HARDNESS
硬度
32~39HRC
SUR
表面处理
镀锌
POWER
强度等级
10.9
HEAD
头部强度等级
5.8
M
L
P
P 螺距
0.40
NUMBER
十字槽号
0#
D
4
K
0.5
HH
h(min)
0.6
E
E(MAX)
0.4
R
R(min)
0.10
LINK
网站链接
网站
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D