Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
TCC-AP-PB - Шарнирные соединения с монтажным основанием и зажимом
Спецификация
Шарнирные соединения с монтажным основанием и зажимом TCC-AP-PB-30-T-C33
PARTNUMBER
Kод
DESCRIPTION
Oписание
DIM01
D
30 mm
DIM02
l
75 mm
DIM03
H
100 mm
DIM04
d2
6.5 mm
DIM05
f' ±0.2
60 mm
DIM06
H1
7.5 mm
DIM07
h2
32.5 mm
DIM08
l1
54 mm
DIM09
l2
45 mm
DIM10
l3
28 mm
DIM11
l4
42 mm
DIM12
S
M8
DIM13
C
12 N*m
DIM14
F1
3300 N
DIM15
M1
33 N*m
DIM16
M2
N*m
WEIGHT
157 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D