Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
TCC-TP-S - Laschen-Klemmverbinder
Stückliste
Laschen-Klemmverbinder TCC-TP-30-S-C9
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
d
30 mm
DIM02
L
95 mm
DIM03
B
44.5 mm
DIM04
d2
8.5 mm
DIM05
f ±0.2
32.5 mm
DIM06
f1
42 mm
DIM07
l1
40 mm
DIM08
l2
20 mm
DIM09
l3
28 mm
DIM10
l4
44 mm
DIM11
S
M8
DIM12
C
12 N*m
DIM13
F1
3000 N
DIM14
M1
33 N*m
DIM15
M2
4 N*m
WEIGHT
Gewicht
82 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D