Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TCF21 - 经济型旋转吊钩
明细表
TCF21-0.15T
CODE
TCF21
TYPE
经济型旋转吊钩
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
-
SPE
规格
WOR
工作载荷极限
0.15 t
A
15.8 mm
B
16.0 mm
D
5.4 mm
P
9.5 mm
L
90 mm
LINK
网站链接
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D