피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
TCH09040H05K00
NSK
Linear Actuators
Toughcarriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{nsk_usa/linear_actuators/tough_carrier/tch09_k_asmtab.prj},{NB=TCH09040H05K00(0)},{STROKE=400},{AC=H},{BSL=5 mm},{PH=0},{SR=1},{SU=},{CU=1},{POS=0},{STROKEX=40},{PPATH=tch09_k_asmtpl.prj},{STR2D=0},{X2D=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NSK
Description
TCH09 Single slider
Bill of material
TCH09040H05K00
PN
Order number
TCH09040H05K00
TCH09040H05K00
STROKE
Stroke
400
400
mm
AC
Accuracy class
Higher class
Precision class
Higher class
Precision class
BSL
Ball screw lead
5 mm
10 mm
20 mm
5 mm
10 mm
20 mm
PH
Hole for pins
None
With Hole for pins
None
With Hole for pins
SR
Sensor rail
No
Yes
No
Yes
SU
Sensor unit
No
No
CU
Cover unit
No
Yes
No
Yes
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D