Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
TD2213 - Transmetteurs avec afficheur pour l'industrie agroalimentaire
Nomenclature
TD2213
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TD2213: Transmetteur de température; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A
DESCLONG
Langbeschreibung
Transmetteur de température; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A); signal analogique; IO-Link; Longueur d'installation EL 50 mm; Etendue de mesure -50...150 °C; -58...302 °F; Réglage usine 0...300 °F °C; Tenue en pression 160 bar; adaptateur autoserrant Ø 6 mm; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
TD2213
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D