Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SIMONSWERK
Description
TE 240 3D - TECTUS Paumelle 60kg
Nomenclature
TE 240 3D
MAR
Marque de produit
TECTUS
BEZ
Description
TE 240 3D
MN
Numéro de modèle
5 400679
ROT
Angle d'ouverture
°
FUGE
Jeu feuillure
mm
Entrez la valeur pour FUGE
Jeu feuillure
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Charge
60.0 kg
BF
Largeur (pièce d'ouvrant)
18.0 mm
LF
Hauteur (pièce d'ouvrant)
155.0 mm
BR
Largeur (pièce de dormant)
21.0 mm
LR
Hauteur (pièce de dormant)
155.0 mm
OW
Max. angle d'ouverture
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
poids
0.75 kg
KTXT
Texte court
pour portes d'intérieurs affleurantes et affleurantes à feuillures
ATXT
Texte de spécification
Paumelle TECTUS TE 240 3D de SIMONSWERK. Compléte masquée pour portes affleurantes et affleurantes à feuillures sur des huisseries en bois, en acier ou en aluminium. Charge de 60 kg, angle d'ouverture jusqu'à 180°, longueur totale 155 mm, utilisable avec ouverture DIN vers la gauche ou la droit, technique de paliers lisses sans entretien, à réglage tridimensionnel continu : côté +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, poussée +/- 1,5 mm. Finition...
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D