Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SIMONSWERK
Description
TE 311 3D FVZ 40 - TECTUS door hinge 60kg
Bill of material
TE 311 3D FVZ 40
MAR
Brand
TECTUS
BEZ
Bezeichnung
TE 311 3D FVZ 40
MN
Modellnummer
5 400568
ROT
Öffnungswinkel
°
FUGE
Falzluft
mm
Введите значение для FUGE
Falzluft
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Belastungswert
60.0 kg
BF
Breite (Flügelteil)
32.0 mm
LF
Länge Flügelteil
125.0 mm
BR
Breite (Rahmenteil)
24.0/28.0 mm
LR
Länge Rahmenteil
125.0 mm
OW
max. Öffnungswinkel
180 °
KTXT
Kurztext
für ungefälzte Wohnraumtüren mit nicht sichtbar montierter Zarge
ATXT
Kurztext
SIMONSWERK TECTUS hinge TE 311 3D FVZ 40 for 12,0 mm recessed frame facings (FVZ). Completely concealed for unrebated doors with block and steel frames. Load capacity up to 60 kg, opening angle up to 180°, overall length 125 mm, right hand and left hand applicable, maintenance-free slide bearings, three-dimensionally adjustable: side +/- 3,0 mm, height +/- 3,0 mm, compression +/- 1,0 mm. Finish...
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D