Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SIMONSWERK
Description
TE 311 3D FVZ 44 - TECTUS door hinge 60kg
Nomenclature
TE 311 3D FVZ 44
MAR
Marque de produit
TECTUS
BEZ
La description
TE 311 3D FVZ 44
MN
Numéro de modèle
5 400569
ROT
Angle d'ouverture
°
FUGE
Jeu feuillure
mm
Entrez la valeur pour FUGE
Jeu feuillure
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Charge
60.0 kg
BF
Largeur (pièce de dormant)
36.0 mm
LF
Hauteur (pièce d'ouvrant)
125.0 mm
BR
Largeur (pièce de dormant)
24.0/28.0 mm
LR
Hauteur (pièce de dormant)
125.0 mm
OW
Max. angle d'ouverture
180 °
KTXT
Texte court
pour porte à rive droite avec huisserie invisible
ATXT
Texte de spécification
Paumelle SIMONSWERK TECTUS TE 311 3D FVZ 44 pour retrait de l’huisserie de 12,0 mm. Paumelle entièrement invisible pour porte à rive droite sur bloc porte et huisserie métallique. Charge 60 kg, ouverture à 180°, longueur 125 mm, utilisable dans les deux sens G et D, sans entretien, réglable en 3D : largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, appui +/- 1,0 mm. Finition...
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D