Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SIMONSWERK
Descripción
TE 640 3D A8 FR - TECTUS Bisagra para puertas 160kg
Lista de materiales
TE 640 3D A8 FR
MAR
Marca de producto
TECTUS
BEZ
Descripción
TE 640 3D A8 FR
MN
Número del modelo
5 400704
ROT
Ángulo de apertura
°
FUGE
Entrehierro
mm
Enter value for FUGE
Entrehierro
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Carga
160.0 kg
BF
Anchura (hoja)
32.0 mm
LF
Longitud (hoja)
240.0 mm
BR
Anchura (marco)
32.0 mm
LR
Anchura (marco)
240.0 mm
OW
Max. ángulo de apertura
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
peso
1.52 kg
KTXT
Texto corto
con guarnición integrada contra incendio para puertas de proyecto pesadas y puertas funcionales no solapadas con revestimientos hasta 8 mm
ATXT
Texto de especificación
Bisagra para puertas SIMONSWERK TECTUS TE 640 3D A8 FR con guarnición integrada contra incendio, para puertas con revestimientos decorativos de hasta 8 mm. Completamente oculta, para puertas pesadas no solapadas con marcos de madera, acero y aluminio.Con regulación 3D confortable, carga admisible 160 kg, ángulo de apertura hasta 180°, longitud total 240 mm, utilizable indistintamente a derechas e izquierdas, técnica de deslizamiento libre de mantenimiento, tres posibilidades de regulación: Lateralmente +/- 3,0 mm y en altura +/- 3,0 mm, en profundidad +/- 1,0 mm. Gama de colores...
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D