Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SIMONSWERK
Description
TE 640 3D FR - TECTUS Türband 200kg
Bill of material
TE 640 3D FR
MAR
Brand
TECTUS
BEZ
Description
TE 640 3D FR
MN
Model number
5 400703
ROT
Opening angle
°
FUGE
Clearance
mm
输入参数值: FUGE
Clearance
mm
cm
inch
ft
FORM
Lieferzustand / Fräsbild
BW
Load capacity
200.0 kg
BF
Width (door part)
32.0 mm
LF
Length (door part)
240.0 mm
BR
Width (frame part)
32.0 mm
LR
Length (frame part)
240.0 mm
OW
Max. opening angle
180 °
PL
INFO LINK
HTML
PG
Produktgewicht
1.40 kg
KTXT
Kurztext
mit integriertem Brandschutzbildner für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren
ATXT
Ausschreibungstext
SIMONSWERK Türband TECTUS TE 640 3D FR mit integriertem Brandschutzbildner. Komplett verdeckt liegend für ungefälzte, schwere Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. Mit komfortabler 3D-Verstellung, Belastungswert 200 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 240 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm. Oberfläche...
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
2D