Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
TEBC-1002
Bill of material
TEBC-1002
PN
Part Number
TEBC-1002
DESC
Description
MIL-STD-1553 Bus Coupler, 2 Stub, BJ770 Connector Type, 3.25 x 1.14 x 1 in.
SC
Stub Count
2 A
CT
Connector Type
BJ770
MC
Mating Connector
PL75
OT
Operating Temperature
-55 to +125 °C
LENGTH
Length
3,25 Дюйм
WIDTH
Width
1,14 Дюйм
HEIGHT
Height
1 Дюйм
LF
Lead-free
NO
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D