Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
TENDO Adapter | ASME B5.50 - Adapter
Stückliste
SCHUNK-28000184 TENDO FLANGE CAT40 Adapter
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
QF
Werkzeughalter Quickfinder
NSM
NSM Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-89
BLD
BLD Bildkennung
508109
J3
J3 Firmenkennung
SJ
J21
J21 Bestellnummer
J22
J22 Produktbezeichnung
Adapter
J6
J6 Trennstellenkodierung, maschinenseitig
C11
C11 Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
C2
C2 Aufnahmegröße, maschinenseitig
C12
C12 Aufnahmeform, maschinenseitig
37
C14
C14 Aufnahmeausführung, maschinenseitig
9
C15
C15 Aufnahmeart, maschinenseitig
0
J4
J4 Trennstellenkodierung, werkstückseitig
C51
C51 Aufnahmetyp, werkstückseitig
FLx
C6
C6 Aufnahmegröße, werkstückseitig
C52
C52 Aufnahmeform, werkstückseitig
01
C54
C54 Aufnahmeausführung, werkstückseitig
1
C55
C55 Aufnahmeart, werkstückseitig
3
B3
B3 Kraglänge
mm
B4
B4 Gesamtlänge
mm
B1
B1 Länge Körperdurchmesser 1
mm
B2
B2 Länge Körperdurchmesser 2
16.00 mm
C53
C53 Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
8.00 mm
A1
A1 Körperdurchmesser 1
90.00 mm
A2
A2 Körperdurchmesser 2
mm
A4
A4 Bunddurchmesser
mm
G31
G31 Lochkreisdurchmesser
70.00 mm
G35
G35 Anzahl Bohrungen
4.00
D7
D7 Masse (Gewicht)
kg
H21
H21 Kühlschmierstoffeintritt
1
H22
H22 Kühlschmierstoffaustritt
1
J7
J7 Datenträger
0
E1
E1 Schneidrichtung
N
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D