Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
TGS1000... - SERIE COMPACTA
Lista de materiales
TGS1000-16-A
MODELLO
Modelo
CORSAMAX
Carrera máxima
mm
CU
Carrera
mm
Enter value for CU
Carrera
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altura cámara
mm
L
Altura total
mm
A
Carrera extra de seguridad
2 mm
D
Diámetro cámara
38 mm
DS
Diámetro vástago
25 mm
G
10.5 mm
R
Radio cuello
1 mm
K
/ mm
Y
mm
Z
mm
MA
Roscas de fijación
M6 x 8 (2x)
J
Distancia orificios fijación
17 mm
IN
Fuerza inicial
1000 daN
FIN
Fuerza final
daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx.
/
VOLUMEGAS
volumen gas
Litri
PESO
Peso
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D