Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bordignon
Description
TGS400... - SÉRIE COMPACTE
Nomenclature
TGS400-25-A
MODELLO
Modèle
CORSAMAX
Course maximale
mm
CU
Course
mm
Entrez la valeur pour CU
Course
mm
cm
inch
ft
LMIN
Hauteur de la chambre
mm
L
Hauteur totale
mm
A
Course supplémentaire de sécurité
1 mm
D
Diamètre chambre
25 mm
DS
Diamètre tige
15 mm
G
11.5 mm
R
Rayon de la gorge
1 mm
K
5 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
MA
Filetages de fixation
M5 x 6 (2x)
MB
Remplissage/Vidage/Fixation
M6 x 11 mm
J
Entraxe des trous de fixation
14 mm
IN
Force initiale
360 daN
FIN
Force finale
daN
CICLIMIN
Cycles par minute maxi
/
VOLUMEGAS
Volume de gaz
Litri
PESO
Poids
kg
INFO
Le design intérieur ne correspond pas au dessin présenté. Voir le catalogue Bordignon
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D