Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Bordignon
Descrizione
TGS5000... - SERIE COMPATTA
Lista materiale
TGS5000-25-A
MODELLO
Modello
CORSAMAX
Corsa massima
mm
CU
Corsa
mm
Inserisci valore per CU
Corsa
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altezza camera
mm
L
Altezza totale
mm
A
Extra corsa di sicurezza
2 mm
D
Diametro camera
75.0 mm
DS
Diametro stelo
58 mm
G
mm
R
Raggio gola
mm
K
/ mm
Y
mm
Z
mm
MA
Filetti di fissaggio
M8 x 12 (4x)
J
Interasse fori fissaggio
40 mm
IN
Forza iniziale
5000 daN
FIN
Forza finale
daN
CICLIMIN
Cicli per minuto max
/
VOLUMEGAS
gas volume
Litri
PESO
Peso
kg
INFO
Il disegno interno non corrisponde a quello mostrato. Vedere il catalogo Bordignon
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D