Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
TGS8000... - COMPACT SERIES
Bill of material
TGS8000-25-A
MODELLO
Model
CORSAMAX
Max. stroke
mm
CU
Stroke
mm
Введите значение для CU
Stroke
mm
cm
inch
ft
LMIN
Chamber height
mm
L
Total height
mm
A
Overstroke protection
2 mm
D
Chamber diameter
95 mm
DS
Piston rod diameter
75 mm
G
mm
R
Gap range
mm
K
/ mm
Y
mm
Z
mm
MA
Fastening threads
M8 x 12 (4x)
J
Distance between fixing holes
52 mm
IN
Initial force
8000 daN
FIN
Final force
daN
CICLIMIN
Max. cycles per minute
/
VOLUMEGAS
Volumegas
Litri
PESO
Weight
kg
INFO
Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D