Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
TH - Präzise, kompakte und geschützte Linearachse mit Kugelgewindetrieb
Stückliste
H0912055P01511A(1)
INFO1
Ausführliche Beschreibung
Die Linearachsen der Baureihe TH sind verwindungssteife, kompakte Lineareinheiten, die eine hohe Positioniergenauigkeit und Wiederholgenauigkeit innerhalb von 5 µm ermöglichen. Der Antrieb erfolgt über hocheffiziente Kugelgewindetriebe, die in mehreren Genauigkeitsklassen und unterschiedlichen Steigungen erhältlich sind. Die Linearbewegung basiert auf zwei oder vier vorgespannten Kugelumlaufblöcken mit Kugelkäfigtechnologie, die auf zwei präzise ausgerichteten parallelen Schienen montiert sind. Die Baureihe TH ist mit einfachem oder doppeltem Laufwagen erhältlich, um unterschiedlichen Lastanforderungen gerecht zu werden. Die unglaublich kompakte Bauweise macht sie zur idealen Lösung für Anwendungen mit wenig Platz.
SER
Linearachse der TH Serie
H
DIM
Baugröße
BS
Spindel Durchmesser und Steigung
LUTYPE
Lineareinheit vom Typ
H
Hub
mm
Wert eingeben für H
Hub
mm
cm
inch
ft
HMAX
Max. nutzbare Hublänge
mm
L
Gesamtlänge der Einheit
mm
SP
Läufertyp
KSE
Verbindungsplatten kit
WC
Läufergewicht
kg
WH0
Null-Hub-Gewicht
kg
WH100
Gewicht je 100 mm nutzbarer Hub
kg
W
Gewicht
kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D