Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
TH - Precise, compact and protected ball screw linear axis
Lista materiale
H0912055P01511A(1)
INFO1
Descrizione lunga
TH linear actuators are rigid and compact linear units enabling high positioning accuracy and repeatability within 5 µm. Drive is transmitted by means of an high efficiency ball screws available in several precision classes and a variety of leads. Linear motion is based on two or four preloaded recirculating ball bearing blocks, with ball retainer technology, mounted on two precision aligned parallel rails. It is available in single or double carriage version, to meet different load requirements. The incredibly compact structure makes it the ideal solution for applications where space is scarce.
SER
Unità lineare serie TH
H
DIM
Sezione
BS
Ball screw diameter and lead
LUTYPE
Sezione dell'unità lineare
H
Corsa
mm
Inserisci valore per H
Corsa
mm
cm
inch
ft
HMAX
Lunghezza corsa utile max.
mm
L
Lunghezza totale dell'unità lineare
mm
SP
Tipo di carro
KSE
Kit cursore esterno
WC
Peso di carro
kg
WH0
Peso corsa zero
kg
WH100
Peso per ogni 100 mm di corsa utile
kg
W
Peso
kg
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D