Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 76
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TK Series - ノズル、メートル式
部品表
B1/4TT-SS+TK-SS7.5_m
PN
販売型番
MODEL
Model
TK
IC
インレット接続サイズ
1/4
TT
オス/メス
CS
容量
THD
ネジ規格
BSPT
MAT
材質
SP
スプレーパターン
Flat Spray
EOD
相当オリフィス径
FR02
流量(ガロン/分)、0.2 psi
FR05
流量(ガロン/分)、0.5 psi
FR07
流量(ガロン/分)、0.7 psi
FR15
流量(ガロン/分)、1.5 psi
FR2
流量(ガロン/分)、2 psi
FR3
流量(ガロン/分)、3 psi
FR4
流量(ガロン/分)、4 psi
SA05
スプレー角度、0.5 bar
SA15
スプレー角度、1.5 bar
SA4
スプレー角度、4 bar
LL
L
mm
SS1
S1
17.463 mm
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D