Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TK7130 - Alle Temperatursensoren
Bill of material
TK7130
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TK7130: elektronischer Temperaturschalter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Kla
DESCLONG
Langbeschreibung
elektronischer Temperaturschalter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B); PNP; Schaltsignal; Einbaulänge EL 39 mm; Messbereich -25...140 °C; -13...284 °F; Druckfestigkeit 300 bar; G 1/4 Außengewinde; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
TK7130
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TK7025CLFR14-QSPKG / US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D