Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
TK7130 - tous les capteurs de température
Nomenclature
TK7130
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TK7130: capteur de température électronique; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751,
DESCLONG
Langbeschreibung
capteur de température électronique; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe B); PNP; signal de commutation; Longueur d'installation EL 39 mm; Etendue de mesure -25...140 °C; -13...284 °F; Tenue en pression 300 bar; G 1/4 filetage extérieur; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
TK7130
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D