IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
TLAX26-0300Q
Rollon
TELERACE
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD模型選擇
{rollon/telerace/tlax_new_asmtab.prj},{NB=TLAX26-0300Q(0)},{INFO1=info1_tlax},{TYP=TLAX},{SIZE=26},{L=300},{LX=300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,1000,1100,1200},{POS=0},{ST=Electro-polish},{A=65},{B=23.0},{D=26.0},{E=35},{F=Ø 6.5},{FS=M5 ISO7380},{INFO=Catalogue},{PPATH=tlax_new_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
TLAX - 不锈钢伸缩导轨,完全伸长,径向滚珠轴承(最大承重 2133 N,最大闭合长度 1600 mm)
明细表
TLAX26-0300Q
INFO1
long description
TLAX 是一种采用不锈钢元件的滚子伸缩导轨。滑动平稳顺畅,刚性中间件带来高负载能力和低偏转特性。主要优点:• AISI304 导轨和中间件以及淬火 AISI 440C 滚子带来高防腐蚀形。• 由于偏转最小,打开/闭合力极低,即使承重仍具有出色移动质量。• 由于采用大滚动件,滑块与浮动刮刀,在脏污环境中具有极高可靠性。• 运行温度范围 -20°C 至 +80°C。
CODE
Code
TLAX26-0300Q
TLAX26-0300Q
TYP
类型
TLAX
SIZE
尺寸
26
26
L
Length
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
1000.000
1100.000
1200.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
1000.000
1100.000
1200.000
mm
H
Stroke
300
300
mm
POS
Position
Closed
Open
Closed
Open
P
30
30
mm
NOH
N° of access holes
4
4
A
65
65
mm
B
23.0
23.0
mm
D
26.0
26.0
mm
E
35
35
mm
F
Ø 6.5
Ø 6.5
mm
FS
Type of Fixing screws
M5 ISO7380
M5 ISO7380
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
640
640
N
WEIGHT
重量
1.2
1.2
kg
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D