Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
TLN...P - 渗氮钢伸缩导轨,用于可变行程应用,完全伸长,滚珠轴承(最大承重 5094 N,最大长度 1970 mm)
明细表
TLN30P-0450R
INFO1
Long desrciption
TLN 是一款滚子伸缩导轨,径向滚珠轴承采用 Rollon-Nox 淬火处理,滑动平稳顺畅,刚性中间件带来高负载能力和低偏转特性。主要优点:• 为自动化应用设计(可变行程等)。• 由于偏转最小,打开/闭合力极低,即使承重仍具有出色移动质量。• 由于采用大滚动件,滑块与浮动刮刀,在脏污环境中具有极高可靠性。• 采用 Rollon-Nox 深度渗氮和氧化淬火处理,具有高耐腐蚀能力和耐用性。• 运行温度范围 -20°C 至 +80°C。
CODE
Code
TYP
类型
TLN...P
SIZE
尺寸
L
Length
mm
H
行程
mm
POS
Position
TS
Left/Right hand version
A
mm
B
mm
D
mm
E
mm
F
mm
FS
Fixing screw
C
C - Load capacity for a pair of rails
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
NOH
N° of access holes
WEIGHT
重量
kg
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
2D