Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
TM4461 - Alle Temperatursensoren
Bill of material
TM4461
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TM4461: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 x Pt 100; (nach DI
DESCLONG
Langbeschreibung
Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Einbaulänge EL 250 mm; Messbereich -40...150 °C; -40...302 °F; Druckfestigkeit 160 bar; G 1/2; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
TM4461
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D