Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
TM4941 - Alle Temperatursensoren
Bill of material
TM4941
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TM4941: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 x Pt 100; (nach DI
DESCLONG
Langbeschreibung
Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Einbaulänge EL 150 mm; Messbereich -40...150 °C; -40...302 °F; Druckfestigkeit 25 bar; Clamp DN50 (2"); M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
TM4941
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D