Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
TM5101 - tous les capteurs de température
Nomenclature
TM5101
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TM5101: Capteur de température pour le raccordement aux boîtiers de contrôle; 1
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de température pour le raccordement aux boîtiers de contrôle; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A); Longueur d'installation EL 25 mm; Etendue de mesure -40...150 °C; -40...302 °F; Tenue en pression 400 bar; G 1/4; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
TM5101
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D