Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
TMS-LTPG-GY - Kabeltülle groß SEBS (Grau)
Stückliste
107823 TMS-LTPG-GY
ARTNR
Art.Nr.
PREVIEW
Preview
DES
Beschreibung
IP
IP Schutzart
MAT
Material der Membrane
SEBS
T
Material Temperaturbereich
-40 bis +80 °C
NE
Anzahl Kabeldurchführungen
IR1
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
mm
B
Breite
53 mm
L
Länge
39 mm
H
Höhe
17 mm
W
Gewicht Artikel
g
WP
Gewicht Verpackungseinheit
kg
PK
Verpackung
Großverpackung
PA
Verpackungseinheit
10
MOQ
Liefereinheit
10
CN
Zolltarifnummer
85472000
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D