Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
TMS-SFSI-BK - Aufschnapprahmen
Stückliste
107707 TMS-SFSI-BK
ARTNR
Art.Nr.
PREVIEW
Preview
DES
Beschreibung
OC
Ausschnitt
B24
IP
IP Schutzart
IP54
MAT
Material der Membrane
Polyamid
T
Material Temperaturbereich
-40 bis +120 °C
SM
Brandklasse
UL94-V0
SH
Eigenschaften
Halogen- und silikonfrei
NE
Anzahl Kabeldurchführungen
MT
Montageart
Schrauben
NH
Anzahl Schraublöcher
4
DH
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
4.5 mm
B
Breite
mm
L
Länge
64 mm
H
Höhe
39 mm
W
Gewicht Artikel
g
WP
Gewicht Verpackungseinheit
kg
PK
Verpackung
Einzelverpackung
PA
Verpackungseinheit
1
MOQ
Liefereinheit
1
CN
Zolltarifnummer
85472000
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D