Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 33
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg Industrial Products
Description
TMS-SRG-BK - Cable Grommet Small NBR (Black)
Bill of material
107725 TMS-SRG-BK
ARTNR
Art.No.
PREVIEW
Preview
DES
Description
IP
IP Protection
MAT
Material of the Membrane
NBR
T
Material temperature range
-40 to +125 °C
NE
N. of cable lead-throughs
IR1
Cable installation range 1 (Ø)
mm
B
Width
29.5 mm
L
Length
19 mm
H
Height
17 mm
W
Weight
g
WP
Packaging unit weight
kg
PK
Packing
Bulk packed
PA
Packaging Unit
10
MOQ
Delivery Unit
10
CN
Customs Tariff Number
40169300
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D