Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
TN2105 - IO-Link - Capteurs de température compacts avec afficheur
Nomenclature
TN2105
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TN2105: Capteur de température électronique; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751,
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de température électronique; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A); PNP/NPN; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; Longueur d'installation EL 25 mm; Etendue de mesure -50...150 °C; -58...302 °F; Réglage usine -50...150 °C °C; Tenue en pression 400 bar; G 1/4; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
TN2105
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TN-025KLBM14-MFRKG/US/
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D