Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TN2105 - IO-Link - Kompakte Temperatursensoren mit Display
Bill of material
TN2105
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TN2105: Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klass
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 25 mm; Messbereich -50...150 °C; -58...302 °F; Werkseinstellung -50...150 °C °C; Druckfestigkeit 400 bar; G 1/4; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
TN2105
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TN-025KLBM14-MFRKG/US/
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D