Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TN2415 - IO-Link - Kompakte Temperatursensoren mit Display
Bill of material
TN2415
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TN2415: Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klass
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 50 mm; Messbereich -50...150 °C; -58...302 °F; Werkseinstellung -50...150 °C °C; Druckfestigkeit 300 bar; G 1/2; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
TN2415
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TN-050KLBM12-MFRKG/US/ /V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
50
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D