IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Helix Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Helix Linear
KTA043250LS
Helix Linear
Lead Screws
Anti-Backlash Nuts
TAB Inch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{helixlinear/leadscrews/anti_backlash_nuts/tab_inch/ttab_asmtab.prj},{NB=KTA043250LS},{DIA=0.43750000},{LEAD=250},{L=2.17},{LCD=25},{LCS=1000},{TD=L},{MATERIAL=S},{PPATH=parts/ttab/ttab_asmtpl.prj},{NW=0.38}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Helix Linear
Description
Torsional Anti-backlash Nuts with Threaded Mount - Inch - Inch Torsional Anti-backlash Nuts with Flange Mount
Bill of material
KTA043250LS
PN
Part No.
KTA043250LS
KTA043250LS
DIA
Diameter
7/16
7/16
인치
DIACODE
Diameter Code
043
043
LEAD
Lead
0,2500
0,5000
1,2000
0,2500
0,5000
1,2000
인치
T
Torque
0.251
0.251
in-lb
LC
Lead Code
250
250
PITCH
Pitch
0.125000
0.125000
인치
S
Starts
2
2
E
Efficiency
68-85
68-85
%
A
A Root Diameter
0.315
0.315
인치
B
B Outside Diameter
0.441
0.441
인치
LCD
Load Capacity Dynamic
25
25
lb
LCS
Load Capacity Static
1000
1000
lb
TD
Thread Direction
Left Hand Thread
Right Hand Thread
Left Hand Thread
Right Hand Thread
MATERIAL
Material
Stainless Steel
Alloy Steel
Stainless Steel
Alloy Steel
NW
Nut Weight
0.38
0.38
oz
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D