Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TP2009 - IO-Link - Temperatur-Plugs
Bill of material
TP2009
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TP2009: Messsignalwandler für Temperatursensoren; PNP/NPN; Analogsignal; IO-Link
DESCLONG
Langbeschreibung
Messsignalwandler für Temperatursensoren; PNP/NPN; Analogsignal; IO-Link; Schaltsignal; Messbereich -100...600 °C; -148...1112 °F; Werkseinstellung -100...600 °C °C; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
TP2009
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TP-CDC-AFZVG/US/
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D