IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
TQAX26-0400Q
Rollon
TELERACE
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{rollon/telerace/tqax_new_asmtab.prj},{NB=TQAX26-0400Q(0)},{INFO1=info1_tqax..p},{TYP=TQAX},{SIZE=26},{L=400},{LX=400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200},{POS=0},{ST=Electro-polish},{E=26.0},{F=44.0},{M=25},{T=4},{N=-},{P=M5},{SNOR=3},{SL=80},{Z=25.0},{V=30},{S=14},{NOH=2},{B=28},{MX=6},{WEIGHTR=1.6},{WEIGHT4SL=0.4},{INFO=Catalogue},{PPATH=tqax_new_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
TQAX - 스테인리스 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 1880N, 최대 닫은 상태 길이 1600mm)
BOM
TQAX26-0400Q
INFO1
Long description
TQAX는 레이디얼 볼 베어링 및 스테인리스 스틸 부품이 장착된 롤러 텔레스코픽 레일입니다. 그리고 축 방향 및 방사상 모두에서의 우수한 하중 용량을 제공하는 사각 단면 초소형 슬라이드이며 소형 크기 및 경량으로 수직 어플리케이션에 매우 적합합니다. 사용자 지정 스트로크 가능.주요 장점:• 강화 AISI 440C 롤러 및 AISI304 중간 부품 및 레일을 통한 높은 부식 방지 성능.• 스트로크는 슬라이더 거리를 재조정하여 편리하게 사용자 지정할 수 있습니다.• 최소 변형 덕분에 하중이 가해진 경우에도 매우 낮은 개방/폐쇄 힘 및 우수한 이동.• 와이퍼가 장착된 대형 롤링 부품 및 슬라이더를 통한 오염 환경에서의 우수한 신뢰성.• -20°C~+80°C의 넓은 사용 온도 범위.
CODE
Code
TQAX26-0400Q
TQAX26-0400Q
TYP
타입
TQAX
SIZE
사이즈
26
26
L
Length
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
950.000
1000.000
1100.000
1200.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
950.000
1000.000
1100.000
1200.000
mm
H
스트로크
400
400
mm
POS
Position
Closed
Open
Closed
Open
A
172
172
mm
C
62
62
mm
H1
200
200
mm
E
26.0
26.0
mm
F
44.0
44.0
mm
M
25
25
mm
T
4
4
mm
N
-
-
mm
P
M5
M5
SNOR
Sliders - Num. of rollers
3
SL
Sliders - Length L
80
80
mm
Z
25.0
25.0
mm
V
30
30
mm
S
14
14
mm
NOH
N° of access holes
2
2
B
28
28
mm
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
836
836
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
292
292
N
MX
Mx - Moment for a pair of rails
6
6
Nm
MY
My - Moment for a pair of rails
98
98
Nm
MZ
Mz - Moment for a pair of rails
144
144
Nm
WEIGHTR
Rail Weight
1.6
1.6
kg/m
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
0.4
0.4
kg
WEIGHT
중량
1.04
1.04
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D