Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
TQAX - Guía telescópica de acero inoxidable, extensión regulable, aplicaciones verticales, rodamientos de bolas radiales (carga máx. 1880 N, longitud máx. cerrada 1600 mm)
Lista de materiales
TQAX26-0400Q
INFO1
Long description
La TQAX es una guía telescópica de rodillos con rodamientos de bolas radiales y elementos de acero inoxidable. Se trata de una guía muy compacta con sección transversal cuadrada que ofrece buenas capacidades de carga, tanto axiales como radiales, y que es especialmente adecuada para aplicaciones verticales, gracias a su compacidad y peso ligero. Es posible ajustar la carrera.Ventajas principales:• Alta resistencia a la corrosión gracias a las guías y al elemento intermedio fabricados en AISI304 y a los rodillos en AISI 440C endurecido.• La carrera puede ajustarse fácilmente cambiando las distancias del cursor.• Muy baja fuerza de apertura / cierre y excelente calidad de movimiento, incluso bajo carga, gracias a su mínima deflexión.• Excelente fiabilidad en entornos sucios gracias a los grandes elementos rodantes y cursores con rascadores.• Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 °C a +80 °C.
CODE
Código
TYP
Tipo
TQAX
SIZE
Tamaño
L
Longitud
mm
H
Carrera
mm
POS
Position
A
mm
C
mm
H1
mm
E
mm
F
mm
M
mm
T
mm
N
mm
P
SNOR
Sliders - Num. of rollers
3
SL
Sliders - Length L
mm
Z
mm
V
mm
S
mm
NOH
N° of access holes
B
mm
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
N
MX
Mx - Moment for a pair of rails
Nm
MY
My - Moment for a pair of rails
Nm
MZ
Mz - Moment for a pair of rails
Nm
WEIGHTR
Rail Weight
kg/m
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
kg
WEIGHT
Peso
kg
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D