IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SXQD
생성됨: 06.09.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SXQD
TR1610S
SXQD
actuating element
dual axis cylinder
TR
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sxqd/actuating_element/dual_axis_cylinder/tr_series/tr_asmtab.prj},{NB=TR1610S_0},{MODEL=TR},{BORE=16},{STROKE=10},{POS=0},{ST1=10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,125,150,175,200},{MC=S},{PC=},{A=79.0},{AB=19.0},{AC=60},{B=58},{BA=56},{C=20},{CA=18},{D=8},{DA=9},{G=25},{JB=30},{P=M5x0.8},{P1=5.000},{P2=0.800},{PA=38.0},{PB=8.0},{J=8.0},{J1=4.5},{J2=4.5},{K=M5x0.8},{K1=5},{K2=0.80},{K3=8},{L=M4x0.7},{L1=4},{L2=0.7},{L3=5.0},{M=M6x1},{M1=6},{M2=1.00},{N=M4x0.7},{N1=4},{N2=0.7},{N3=18.0},{NB1=45},{R=M5x0.8},{R1=5},{R2=0.8},{S=5.0},{T=46.5},{LB=30},{LC=0.0},{PPATH=assemblies/tr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SXQD
Description
TR - Double shaft cylinder
Bill of material
TR1610S
MODEL
model
TR:Double shaft cylinder (double acting type)
TR:Double shaft cylinder (double acting type)
BORE
bore
16
16
mm
STROKE
stroke
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
125
150
175
200
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
125
150
175
200
mm
POS
ST1
10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,125,150,175,200
10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,125,150,175,200
mm
MC
Magnet code
S:Attached magnet
S:Attached magnet
PC
Profile code
blank:PT tooth
G:G tooth
T:NPT tooth
blank:PT tooth
G:G tooth
T:NPT tooth
A
79.0
79.0
mm
AB
19.0
19.0
mm
AC
60
60
mm
B
58
58
mm
BA
56
56
mm
C
20
20
mm
CA
18
18
mm
D
8
8
mm
DA
9
9
mm
G
25
25
mm
JB
30
30
mm
P
M5x0.8
M5x0.8
mm
PA
38.0
38.0
mm
PB
8.0
8.0
mm
J
8.0
8.0
mm
K
M5x0.8
M5x0.8
mm
K3
8
8
mm
L
M4x0.7
M4x0.7
mm
L1
4
4
mm
L2
0.7
0.7
mm
L3
5.0
5.0
mm
M
M6x1
M6x1
mm
N
M4x0.7
M4x0.7
mm
N3
18.0
18.0
mm
NB1
45
45
mm
R
M5x0.8
M5x0.8
mm
S
5.0
5.0
mm
T
46.5
46.5
mm
LB
30
30
mm
LC
0.0
0.0
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D