Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Tragschienen 35 x 7.5 mm - für OM-Adapter/-Träger
Stückliste
9342.980
BEST
Best.-Nr.
9342.980
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
B
Breite
72 mm
BEZ1
Bez.1
Tragschiene TS72M, 35x7.5 mm
BEZ2
Bez.2
mit Anschlagwinkel
VE
Verpackung
5 St.
CNSECLASS51
27-37-91-02
CNSECLASS70
23-15-91-01
CNSECLASS80
27-14-11-43
CNSETIM40
EC001285
GEW
Gewicht
0.135 kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D