Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Trennsteg teilbar
Bill of material
TRT 25025100009200
TYP
TYPE
TRT 25
BESTNR
Order No.
025100009200
BEZEICHNUNG
DESCRIPTION
TRT 25 Trennsteg teilbar
RASTER
2.5 mm
VPE
1 St.
TI
8.0 mm
H1
7.0 mm
H2
12.5 mm
H3
18.0 mm
HI
25.0 mm
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D